Publique sus productos
Washbasin mixer New Nautic
Washbasin mixer New Nautic

    Washbasin mixer New Nautic

    Traducido por Google,
    Clase energética A Arranque en frío, solo agua fría cuando la palanca está en posición recta hacia delante Palanca de fácil agarre con marca de color clara para frío y calor Tecnología Soft Move para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia energética y de agua Eco-stop, Caudal máximo ajustable Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Proyección de agua de 19°, deja espacio para las manos Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes están fabricados con materiales aprobados para uso alimentario Latón en calidad DZR Patentado Tuerca de fijación rápida para una instalación sencilla Conexión de agua flexible homologada para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216047R. Lead free version GB412160470
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41216047
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosWashbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap