Publique sus productos
Washbasin mixer New Nautic, Care lever
Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Traducido por Google,
    Clase energética A Arranque en frío, solo agua fría cuando la palanca está en posición recta hacia adelante Equipado con palanca alargada Aireador laminar (sin toma de aire) Movimiento suave, tecnología para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia energética y de agua Eco-stop, Flujo máximo ajustable Sello de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Proyección de agua de 19 °, deja espacio para las manos Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes están fabricados con materiales aprobados para alimentos Latón sin plomo en DZR calidad Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada cubierta y lisa para una instalación y limpieza más sencillas Protección antirretorno de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class A, with elongated lever
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41216047064
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosWashbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap