Publique sus productos
Washbasin mixer New Nautic, side spray

Washbasin mixer New Nautic, side spray

Traducido por Google,
Palanca de fácil agarre con marcado de color claro para agua caliente y fría Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia energética y de agua Eco-stop, flujo máximo ajustable Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar un larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para los requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes están fabricados con materiales aprobados para alimentos Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible de 3/8" homologada para instalación más sencilla Protección antirretorno de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
Especificaciones
  • Energy class A, Also available in lead free version, GB412161470
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB41216147
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosWashbasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap