Publique sus productos
Washbasin mixer New Nautic, shut off and side spray
Washbasin mixer New Nautic, shut off and side spray

    Washbasin mixer New Nautic, shut off and side spray

    Traducido por Google,
    Palanca de fácil agarre con marcado de color claro para agua caliente y fría Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes fabricados con materiales aprobados para alimentos Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Homologado Conexión de agua flexible para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Diseño Propeller AB
    Especificaciones
    • Energy class A, with shut off and side spray
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41216187
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosWashbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap