Publique sus productos
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Traducido por Google,

    Puertas de cierre suave Puertas giratorias para apertura hacia la izquierda o hacia la derecha Estantes de vidrio móviles Sistema de montaje para una instalación rápida y sencilla Varias manijas y pomos en diferentes estilos como accesorio Material: Melamina, clasificada para baños

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71GBTC30AG
    • Familia de productoGraphic Base
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework