Publique sus productos
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380

    Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380

    Traducido por Google,
    Bañera Duo para instalación empotrada, diseñada como bañera para dos personas.
    Especificaciones
    • •Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB2081380
    • Familia de productoBuilt in bath
    • Grupo de productosBuilt in bath
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs

    Disponibilidad en regiones

    Europa