Publique sus productos
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Traducido por Google,
    Diseño atemporal y armonioso Apagado automático de agua caliente incorporado para protección contra quemaduras Botón de bloqueo en el lado de la temperatura a una temperatura de confort de 38°C Temperatura máxima ajustable para una mayor protección contra quemaduras Safe Touch, minimiza el calor en la parte frontal del mezclador Apagar Botón de apagado en el lado de cantidad en flujo cómodo Reacciona rápidamente a los cambios de presión y temperatura en el flujo de agua, lo que proporciona una temperatura del agua uniforme Cierre cerámico para protección contra goteo y larga vida útil, también simplifica el uso para manos pequeñas y débiles Homologado válvulas antirretorno en las entradas Protección contra reflujo según SS-EN 1717 [EB] Puede equiparse con perillas de fácil agarre para personalizar las funciones
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41212333
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa