Publique sus productos
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Traducido por Google,
    Diseño orgánico que se adapta a todo tipo de baños Apagado automático de agua caliente incorporado para protección contra quemaduras Botón de bloqueo en el lado de la temperatura a una temperatura de confort de 38°C Temperatura máxima ajustable para una mayor protección contra quemaduras Safe Touch, minimiza el calor en el frente del mezclador Reacciona rápidamente a los cambios de presión y temperatura en el flujo de agua, lo que proporciona una temperatura uniforme del agua Cierre cerámico para protección contra goteo y larga vida útil, también simplifica el uso para manos pequeñas y débiles Válvulas de retención aprobadas en las entradas Protección contra reflujo según SS-EN 1717 [EB] Disponible en cromo y negro mate Se puede complementar con todos los tubos de salida
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41218435
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de productosShower mixer
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1265
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)655
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText