Publique sus productos
Sink lift 1704

Sink lift 1704

Traducido por Google,
Acero con acabado Rilsan. Rilsan es un acabado de pintura en polvo (poliamida termoplástica) con propiedades de muy alto rendimiento contra la oxidación, la corrosión, los impactos, el desgaste y los efectos químicos.
Especificaciones
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB88170401
  • Familia de productoCare
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código ETIMEC010187
  • Nombre ETIMHigh/low washbasin system

Disponibilidad en regiones

Europa