Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    Traducido por Google,
    931.84.049 DCL34 CIERRAPUERTAS OCULTO
    Especificaciones
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)58.5
    • Ancho (mm)32
    • Profundidad (mm)460
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Armenia
    Azerbaiyán
    Bangladesh
    Brunéi
    Bután
    Camboya
    China
    Corea del Norte
    Corea del Sur
    Filipinas
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Isla de Navidad
    Islas Cocos (Keeling)
    Japón
    Kazajistán
    Kirguistán
    Laos
    Macao
    Malasia
    Maldivas
    Mongolia
    Myanmar (Birmania)
    Nepal
    Pakistán
    Singapur
    Sri Lanka
    Tailandia
    Taiwán
    Tayikistán
    Territorio Británico del Océano Índico
    Turkmenistán
    Uzbekistán
    Vietnam