Publique sus productos
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    Traducido por Google,

    Cierrapuertas de posición superior Cierrapuertas de popa

    Especificaciones
      • For single or double action aluminium framed doors
      • Hydraulic latching action valve adjustable
      • Closing speed valve adjustable
      • With hold-open function 90º
      • With side-load arm angle bracket and floor pivot
      • Closing force according to EN 1154
      • Closing force size : EN2 EN3 EN4
      • Max. door width size : 850 mm 950 mm 1,100 mm
      • Max. door weight : 80 kg 100 kg 120 kg
      • Max. door opening angle : 130º 130º 130º
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Aluminum-Swing-Door_Overhead-Closers-Transom
    • Familia de productoAluminum Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Aluminum Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-10
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)308
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia