Publique sus productos
 dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware  - Door Hardware
dormakaba

dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware - Door Hardware

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,

El dispositivo de salida de alta resistencia de la serie 9000 proporciona una durabilidad superior, mientras que el conjunto de barra táctil de proyección suave y reducida minimiza los riesgos de atrapamiento.

Para puertas emparejadas donde sólo ocasionalmente se requiere una abertura de ancho completo, se utilizan parteluces extraíbles. Las puertas están equipadas con dispositivos de salida de borde y normalmente funcionan como puertas individuales. Los parteluces de acero y aluminio están disponibles en longitudes de 8' o 10'.

Disponible retracción del pestillo motorizado (MLR).

  • Chasis fundido de alta resistencia, disponible en estilo ancho o angosto.
  • Recubrimiento protegido antimicrobiano
  • Retracción del pestillo motorizado (MLR) disponible
  • Cumple con el código de seguridad humana de NFPA y AD
  • Opción compatible con CBC (BF) para una fuerza operativa máxima de 5 lb (9300, 9500, 9700)
  • La retracción del pestillo motorizado cuenta con un motor silencioso y funciona silenciosamente.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIronmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • Familia de productoSecurity & Safety
  • Grupo de productosPanic Hardware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)1285
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512