Publique sus productos
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    Especificaciones
    • • Counter bearing for top patch fitting • For glass thickness 10–12 mm • Suitable for DIN left hand and DIN right hand
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Glass_Swing_Door_Patch_Fittings_Fanlight_Pivot
    • Familia de productoGlass Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Glass Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)166
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)31
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia