Publique sus productos
HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle ALUMINIUM 904.00.370

HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle ALUMINIUM 904.00.370

Traducido por Google,
MANILLA EMPOTRAR ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Wooden_Sliding_Door_Flush_Handle_ALUMINIUM_904-00-370
  • Familia de productoWooden Sliding Door
  • Grupo de productosHardware for Wooden Sliding Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)70
  • Profundidad (mm)19
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Número OmniClass23-17 19 11
  • Título OmniClass Hardware for Doors

Disponibilidad en regiones

Asia