Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    Traducido por Google,
    931.84.629 CIERRAPUERTAS DCL 15 SILV.
    Especificaciones
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)207
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia