Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    Traducido por Google,
    931.10.589 CIERRAPUERTAS TS 2000G PLATA
    Especificaciones
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)98
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)448.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia