Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    Traducido por Google,
    BISAGRA ESTÁNDAR 102X76X2MM 2BB
    Especificaciones
    • •For timber frames •With fixed pin •Knuckle with two ball bearings •Suitable for DIN left hand and DIN right hand •ANSI drilling pattern
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUT-HIN-ST-ST
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)11
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia