Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    Traducido por Google,
    926.98.040 BISAGRA TERMINAL ACERO INOXIDABLE SATINADO 102X76X3MM
    Especificaciones
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)14
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia