Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

Traducido por Google,
926.13.113 DR HIN.AC.ST.BL MATE102X102X3MM
Especificaciones
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • Familia de productoWooden Swing Door
  • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)102
  • Ancho (mm)102
  • Profundidad (mm)14
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniClass Door Components 

Disponibilidad en regiones

Asia