Publique sus productos
Austria-Electrical enclosures Orion Plus
Austria-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Austria-Electrical enclosures Orion Plus

    Traducido por Google,

    Envolvente monobloque de acero, clase de aislamiento I, IP65, IK10, apto para la producción de conjuntos de aparamenta según EN 61439-1/-3 y para el montaje de automatización. La cerradura estándar es triangular, de 8 mm, intercambiable con un inserto de doble paletón de 3 mm o un inserto cuadrado de 8 mm; Posibilidad de sustituir con maneta con llave COD. 427. Bisagra de puerta estándar a la derecha. Placa de montaje galvanizada para instalar dispositivos. Luego hay kits para MCCB disponibles hasta 250A. Escalón de altura modular de 200 mm o 150 mm. Posibilidad de elegir 21 tamaños diferentes, montaje en pared, pero también posibilidad de instalación en el suelo para dimensiones más grandes como 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAT-Orion_Plus_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Austria
    • Grupo de productosAT-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000058
    • Nombre ETIMEmpty cabinet

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Austria