Gabinetes gamma
Modulares y sencillos
Los gabinetes de montaje en superficie Gamma, de 1 a 4 filas cada uno, en 13 o 18 módulos de ancho, como parte del sistema Gamma, están diseñados para usarse en todas las aplicaciones residenciales y comerciales livianas. Los armarios Gamma se pueden fijar alternativamente en un canal o en cajas de pared empotradas mediante una solución patentada llamada "quick fix". Para guiar los cables entrantes y salientes hacia los gabinetes de montaje en pared, cada cubierta de los gabinetes tiene una rejilla recortada adaptada a las canaletas de cables Hager existentes para ingresar en la parte superior e inferior de la cubierta. La gama Gamma promete un cableado interno sencillo gracias a los rieles DIN extraíbles con un mecanismo de clic y terminales push-in disponibles para conexión a tierra y neutro llamados Quick Connect. Para cada armario se puede elegir entre una puerta blanca o transparente como accesorio. Además, Gamma existe como centro multimedia con el mismo diseño que el recinto, donde se pueden elegir varios tamaños.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Austria |