Publique sus productos
Switzerland-Electrical enclosures Orion
Hager

Switzerland-Electrical enclosures Orion

Traducido por Google,

Caja monobloque de acero, clase de aislamiento I, IP65, IK10, apta para montaje de automatismos. La cerradura es un inserto de doble paletón. Bisagra de puerta estándar a la derecha. Placa de montaje galvanizada para la instalación de dispositivos ya instalados en la parte trasera de los armarios. Posibilidad de elegir 19 tamaños diferentes, montaje en pared, pero también posibilidad de instalación en el suelo para dimensiones más grandes como 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCH-Orion_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Switzerland
  • Grupo de productosCH-Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEC000058
  • Nombre ETIMEmpty cabinet

Disponibilidad en regiones

Europa
Suiza