Envolvente monobloc de acero inoxidable, clase de aislamiento I, IP66, IK10, apta para montaje de automatismos, para condiciones severas, tanto en exterior como en interior donde existan fuertes exigencias higiénicas. La cerradura es triangular, de 8 mm. Bisagra de la puerta a la derecha. Placa de montaje galvanizada para instalar dispositivos. A partir de 1000 mm de ancho se utiliza una puerta doble, y el grado de IP correspondiente es 55. Puerta transparente con vidrio templado de alta resistencia. Un chasis funcional para distribución está disponible para 2 tamaños, 500x400 mm (3 filas, 18 DIN) y 800x600 mm (5 filas, 28 DIN); con la puerta abierta y el chasis instalado, el grado IP es 20. Como accesorio, una marquesina inclinada para protección contra la lluvia, a instalar por el propio cliente.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Grecia |