Publique sus productos
Netherlands-Electrical enclosures Orion Plus
Netherlands-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Netherlands-Electrical enclosures Orion Plus

    Traducido por Google,
    Caja monobloque de acero, clase de aislamiento I, IP65, IK10, adecuada para la producción de conjuntos de aparamenta según EN 61439-1/-3 y para montaje de automatización. La cerradura estándar es triangular, de 8 mm, intercambiable con un inserto de doble paletón de 3 mm o un inserto cuadrado de 8 mm; Posible sustitución por mango con llave COD. 427. Bisagra de puerta estándar a la derecha. Placa de montaje galvanizada para instalar dispositivos. Luego hay kits para MCCB disponibles hasta 250 A. Peldaño modular de altura 200 mm o 150 mm. Es posible elegir 21 tamaños diferentes, montaje en pared, pero es posible la instalación en el suelo también para dimensiones más grandes como 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNL-Orion_Plus_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Netherlands
    • Grupo de productosNL-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000058
    • Nombre ETIMEmpty cabinet

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos