Publique sus productos
Spain-Electrical enclosures FW
Hager

Spain-Electrical enclosures FW

Traducido por Google,
FW Un armario multifuncional para todas las aplicaciones La gama Univers FW es ideal para todas las aplicaciones empotradas en edificios residenciales y comerciales hasta 125 A, desde distribución de energía hasta multimedia. Disponible en 6 alturas diferentes y 3 anchos diferentes, la gama univers FW está pensada para montaje fijo, interior, empotrado en paredes gruesas o paredes huecas. Con una profundidad de instalación de sólo 110 mm, este nuevo armario empotrado ofrece la solución perfecta para instalaciones cada vez más habituales en paredes huecas. Al mismo tiempo, aumenta la necesidad de conectar más componentes modulares y equipos de comunicación digital. Es por eso que estamos ampliando nuestra gama de gabinetes FWU, puertas y campos multimedia, tomas de corriente y paneles de conexión, lo que permite suficiente flexibilidad para todas las aplicaciones multimedia, mientras que el gabinete sigue siendo adecuado para empotrar en la pared donde se monta.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaES-FW_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Spain
  • Grupo de productosES-Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEC000214
  • Nombre ETIMSmall distribution board

Disponibilidad en regiones

Europa