Publique sus productos
Poland-Electrical enclosures Univers
Poland-Electrical enclosures Univers
    Hager

    Poland-Electrical enclosures Univers

    Traducido por Google,
    univers Las opciones que ofrecen los armarios de distribución univers son lo suficientemente versátiles como para satisfacer las necesidades de cualquier obra. Estos gabinetes independientes montados en la pared satisfacen las demandas de los segmentos de edificios domésticos y comerciales. Dentro de la familia de productos de armarios vacíos univers ofrecemos diferentes variantes, desde armarios de distribución para aplicaciones en interiores, por ejemplo, distribución de energía hasta 1600 A. Dentro de la gama de productos para armarios exteriores, Hager ofrece soluciones para cajas de conexiones domésticas, armarios de distribución de cables y armarios de distribución para mercados y ferias. Detalles: El material predominante es chapa de acero para el interior y una carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio para el exterior. El grado de protección oscila entre IP41 y IP65. También se encuentran disponibles armarios de distribución resistentes al fuego y puertas de pared, así como otros componentes accesorios con mayor protección contra incendios. univers N como sistema interno se puede utilizar para todas las cajas vacías univers.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL-UNIVERS_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Poland
    • Grupo de productosPL-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board

    Disponibilidad en regiones

    Europa