Publique sus productos
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archivados

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Especificaciones
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Familia de productoOutdoor Furniture
    • Grupo de productosSofiero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches