Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Número de Artículo: comax_stekkenbakken_QD
Fabricante: Hakron
Familia del producto: Comax
Grupo del producto: QD
Anchura (mm): 240
Altura (mm): 150
Profundidad (mm): 1250
Fecha de publicación: 2017-04-11
Número de edición: 1
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Refuerzo
Clasificación IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: JE3
Uniclass 1.4 Descripción: Reinforcement
Uniclass 2.0 Código: PR-97-72
Uniclass 2.0 Descripción: Reinforcement
Uniclass 2015 Código: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Descripción: Reinforcement
NBS Reference Código: 97-72
NBS Reference Descripción: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
Número OmniClass: 23-13 31 21 11 21
Título OmniClass: Reinforcement Accessories
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®