El acoplador de relleno de lechada sin rosca Interlok de nVent LENTON, liso, es una opción de alto rendimiento tanto para construcciones prefabricadas como para construcciones hormigonadas en obra. Con esta solución, los instaladores pueden disfrutar de una mayor flexibilidad, productividad y eficiencia al eliminar la necesidad de roscar las varillas de refuerzo antes de crear el empalme.
El extremo ancho brinda una mayor tolerancia de instalación en campo para las barras de refuerzo secundarias, mientras que el extremo angosto brinda un asiento uniforme para asegurar las barras de refuerzo primarias. Debido a su sello de goma, el acoplador de relleno de lechada sin rosca Interlok, liso, evita que la pasta de concreto contamine la cavidad de la lechada, lo que da como resultado un relleno de lechada uniforme y una conexión de máxima resistencia en todo momento.
Con esta solución, los productores de elementos prefabricados pueden tener confianza durante la instalación con un mecanismo de ajuste de tornillos que fija la varilla de refuerzo en su posición durante toda la duración del vertido. Al combinar el posicionador de varilla reutilizable con nuestra línea de accesorios LENTON Interlok de nVent, los productores de elementos prefabricados pueden garantizar que la varilla de refuerzo primaria esté empotrada de manera constante a la profundidad correcta y asegurar de manera eficiente los acopladores a los mamparos.
El acoplador de relleno de lechada sin rosca Interlok, simple, también se puede utilizar para unir barras de acero de refuerzo en diversas aplicaciones, como vertidos segmentarios, vertidos de cierre, losas postensadas y trabajos de reparación para construcciones moldeadas en el lugar.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |