Publique sus productos
Hakron LV-ZN
Hakron LV-ZN

    Hakron LV-ZN

    Traducido por Google,

    El reemplazo de plomo Compri LV-ZN de poliéster se utiliza como barrera contra el agua en una variedad de detalles.

    Para este propósito, también están disponibles en interiores, además de los tramos rectos y las esquinas exteriores, y piezas finales en diferentes versiones.

    Las piezas están provistas de una junta de solape que está conectada con un kit de polímero impermeable y flexible.

    Los bordes visibles de los cuales están provistos de un revestimiento gris resistente a la llama que por lo tanto tiene la apariencia de plomo.

    Además de los perfiles y ángulos estándar, también están disponibles accesorios personalizados. Pregunta con tiempo a nuestros asesores técnicos por las posibilidades.

    Características:

    Montaje rápido y peso ligero (unos 3 kg/m 2 )
    Fijado en el interior "esquinas exteriores y piezas finales
    Disponible en cualquier color RAL
    Menos propenso al robo en comparación con el plomo
    Longitudes comerciales de 2500 mm
    Vista lateral del revestimiento ignífugo gris (RAL 7005)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompri_LV-ZN
    • Familia de productoLead Replacement Compri
    • Grupo de productosLead replacement
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)1.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa