Publique sus productos
Hakron DSD shear dowel

Hakron DSD shear dowel

Traducido por Google,
Los pasadores son varillas horizontales que impiden la deformación (flexión) de los mismos en el hormigón (acción de fisuración). El refuerzo de compresión integrado garantiza una distribución perfecta de la carga de presión (véase el catálogo de pasadores). Para más información, se puede solicitar documentación específica. Para los pasadores, se dispone de software de cálculo conforme a la norma Euro 2.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadeuvel_dsd
  • Familia de productoShear dowels
  • Grupo de productosDSD
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-04-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)313
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido