Publique sus productos
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    Traducido por Google,
    DFI perdió encofrado debido a la aplicación de dilatación dentro de las uniones. DFI se utiliza en dilataciones de pisos que se impermeabilizan agregando tiras de goma (por ejemplo, tiras Elaflex (D).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadfi_element_vloer
    • Familia de productoDFI
    • Grupo de productosDFI
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)2250
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)16.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Luxemburgo
    Países Bajos
    Reino Unido