Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

HBS Anchors (Support Collapsed And Hoisting)

Número de Artículo: hbs_ankers
Fabricante: Hakron
Familia del producto: HBS
Grupo del producto: Anchors
Anchura (mm): 68
Altura (mm): 575
Profundidad (mm): 68
Fecha de publicación: 2017-05-10
Número de edición: 1
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (4)
The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements.

The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands
Peso Neto (kg): 6.46

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Refuerzo
Clasificación IFC: Reinforcing Bar
Uniclass 1.4 Código: JE3
Uniclass 1.4 Descripción: Reinforcement
Uniclass 2.0 Código: PR-97-72
Uniclass 2.0 Descripción: Reinforcement
Número OmniClass: 23-13 31 21 11 21
Título OmniClass: Reinforcement Accessories
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Reinforcement

Nombre Valor
Type HBS Anchors

BIMobject®