Publique sus productos
Hakron Handrail plug 50

Hakron Handrail plug 50

Traducido por Google,
Para una fácil colocación de tubos de andamio pasamanos de seguridad. El pasamanos plug 50 prensa después de compactar en el hormigón fresco, ligeramente gelificado. Utilizar en el hormigón todavía muy plástico anti-opdrijfring 'para aumentar para contrarrestar la flotabilidad. Por su característico color verde se puede encontrar fácilmente. Después del endurecimiento del hormigón, abra la tapa y coloque la barandilla. El diámetro interno es de 50 mm. Pasa por su longitud enchufable de 150 mm a los requisitos marcados por Aboma.
Especificaciones técnicas
  • Referencialeuningplug
  • Familia de productoHandrail Plug
  • Grupo de productos50
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)178
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)0.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido