Publique sus productos
Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))

Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))

Traducido por Google,
El tensor BT permite acoplar fácilmente piezas prefabricadas. Este bloqueo de apriete hace posible un montaje preciso y una conexión estructural duradera, principalmente cargas permanentes en dirección transversal y de tracción. Además de la contracción de las piezas a unir, se puede optar por el acabado de las juntas (impermeabilización). Para ello ofrecemos una variedad de productos especiales de sellado. El tensor BT está disponible en fregaderos de acero galvanizado o inoxidable de incomparable rendimiento. Se puede utilizar, entre otros, para la construcción de carreteras, túneles, unión de pisos y/o paredes, muros de contención y muchas otras piezas estructurales prefabricadas. Documentación técnica bajo petición.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspanslot
  • Familia de productoTurnbuckle
  • Grupo de productosBT
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)14
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)0.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo