Publique sus productos
Hakron Recess tube not curved

Hakron Recess tube not curved

Traducido por Google,
Tubos de refuerzo para la industria del hormigón prefabricado. Disponibles en latas con doble nervadura. Previa solicitud, el tubo de refuerzo puede ser doblado (acotado) para su entrega. Para ello, se deben especificar las dimensiones del núcleo A y B y el ángulo C. Espesor del material del tubo de refuerzo: 0,20 mm de diámetro para 33 t/m Ø 63 y 0,26 mm para diámetros de 65 t/m a 125 mm. Longitud estándar: 6 metros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasparingsbuis_niet_gebogen
  • Familia de productoRecess
  • Grupo de productosTube-Ongoing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)33
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido