Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
Inicio
Categorías
Materiales de construcción
Refuerzo
Hakron Tap bolt 8.8
No disponible en Estados Unidos
Hakron Nederland B.V.
Seguir
Hakron Tap bolt 8.8
Traducido por Google,
Ver original
Tornillos roscados y con cabeza hexagonal rosca entera 933 según DIN - ISO 4017. Calidad 8.8 Versión zincada. Además de los tamaños, hay diferentes diámetros y/o longitudes rápidamente disponibles enumerados en la tabla.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
tapbout_8_8
Familia de producto
Studs
Grupo de productos
8.8
Tipo
Assembly (múltiples objetos)
Día de publicación
2017-05-10
Número de edición
1
Altura (mm)
1
Ancho (mm)
1
Profundidad (mm)
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Países Bajos
Fabricado en
Países Bajos
Peso Neto (kg)
0.08
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Materiales de construcción - Refuerzo
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido
Productos similares
nVent
LENTON Weldable Couplers
Descargar
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Descargar
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Descargar
nVent
LENTON Position Couplers
Descargar
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Descargar
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Descargar