Publique sus productos
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Traducido por Google,

    Trelleborg W2L es una cinta para juntas con clip de SBR para conexiones entre piezas de hormigón nuevas y existentes. Un lado se sujeta contra el concreto existente y el otro lado se colapsa.

    Los neumáticos Trelleborg W2L add son especialmente adecuados para proyectos de hormigón con grandes movimientos de juntas, cargas frecuentes y bajas temperaturas. Los neumáticos adicionales Trelleborg W2L cumplen con las normas NEN 7030 y DIN 7865.

    Curar las interconexiones de la cinta para juntas Trelleborg W2L. Hakron también puede proporcionar la aplicación y/o la vulcanización in situ. Este servicio lo brindamos en cooperación con nuestra división Innofix.

    Especificaciones
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaW2L
    • Familia de productoJoint Tape
    • Grupo de productosTrelleborg
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa