Publique sus productos
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
Traducido por Google,
Tuercas hexagonales clase ISO 8.8, galvanizadas en caliente. Además de los tamaños indicados, también hay otras variantes disponibles que se muestran en la tabla.
Especificaciones
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Especificaciones técnicas
  • Referenciazeskantmoeren
  • Familia de productoStuds
  • Grupo de productos8.8
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)10
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)0.02
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Barra de refuerzo
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniClass Reinforcement Accessories

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido