Publique sus productos
ZULI
HALLA

ZULI

Traducido por Google,
La familia de luminarias ZULI se compone de luminarias colgantes independientes, que llaman la atención por su diseño claro y moderno. Las luces se producen con emanación directa-indirecta. Para producir las luces ZULI se utiliza una lumbrera parabólica pulida especial mediante la cual se puede lograr una eficiencia lumínica de hasta el 92%. Estas luces pueden ser ampliamente utilizadas, especialmente en edificios de oficinas, pero también en servicios sociales y representativos o culturales.

Tipo de instalación:
  • Suspendido
Especificaciones técnicas
  • Referenciazuli
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosZULI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-14
  • Número de edición3
  • Altura (mm)50
  • Profundidad (mm)170
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911