Publique sus productos
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

Traducido por Google,
hansgrohe Juego básico iBox universal
Especificaciones
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Especificaciones técnicas
  • Referencia01800180
  • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
  • Grupo de productosHansgrohe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)147
  • Ancho (mm)147
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-27 31 29 11
  • Título OmniClass Manual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures