Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/86da7158-8b27-459c-9336-ac02ee7fd087
Inicio
Categorías
Sanitarios
Instalaciones para baños
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Traducido por Google,
Ver original
hansgrohe Conjunto básico iBox universal con unidad de cierre
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
01850181
Familia de producto
Concealed Basic set bath/shower mixers
Grupo de productos
Hansgrohe
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
4.25
Ancho (pulgadas)
5.88
Profundidad (pulgadas)
5.88
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--01850181
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
1.1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
Código Uniclass 2015
Pr_40_20
Descripción Uniclass 2015
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Sanitary Facilities
Número OmniClass
23-27 31 29 11
Título OmniClass
Manual Mixing Valves
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Descargar
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar