Publique sus productos
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000

    Traducido por Google,
    Allegro E Mezclador monomando de cocina 270 con ducha extraíble
    Especificaciones
    • · consists of: single lever kitchen mixer · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04067000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosAllegro E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.38
    • Ancho (pulgadas)4.5
    • Profundidad (pulgadas)10.06
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures