Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/91459758-8f30-439c-9a0e-7c85061653e4
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
hansgrohe Shower arm 23 cm
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe Shower arm 23 cm
Traducido por Google,
Ver original
hansgrohe Brazo de ducha 23 cm
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
04186003
Familia de producto
Shower arms
Grupo de productos
hansgrohe
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
10.75
Ancho (pulgadas)
2.5
Profundidad (pulgadas)
9.25
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com.au/articledetail--04186003
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
0.4
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC010905
Nombre ETIM
Shower connecting piece
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Australia
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Descargar
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar