Publique sus productos
Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set

    Traducido por Google,
    Focus Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04370000 Chrome - 04370005 Chrome - 04370820 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 70 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04370000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosFocus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.25
    • Ancho (pulgadas)1.88
    • Profundidad (pulgadas)4.62
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets