Publique sus productos
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
    hansgrohe

    AddStoris Bath towel rail

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Toallero de baño AddStoris
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41747000 Chrome - 41747140 Brushed Bronze - 41747340 Brushed Black Chrome - 41747670 Matt Black - 41747700 Matt White - 41747820 Brushed Nickel - 41747990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41747XXX
    • Familia de productoTowel holder
    • Grupo de productosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)32
    • Ancho (mm)648
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)714
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings