Publique sus productos
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Traducido por Google,
Focus Mezclador monomando de cocina 270, 1jet
Especificaciones
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Especificaciones técnicas
  • Referencia04507001
  • Familia de productoKitchen mixers
  • Grupo de productosFocus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.62
  • Ancho (pulgadas)4.25
  • Profundidad (pulgadas)6.5
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011431
  • Nombre ETIMKitchen mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets