Publique sus productos
Joleena Baseplate 6"
Joleena Baseplate 6"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate 6"

    Traducido por Google,
    Placa base Joleena 6"
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04778000 Chrome - 04778670 Matt Black - 04778820 Brushed Nickel - 04778830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes • material: metal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04778670
    • Familia de productoSupplies
    • Grupo de productosJoleena
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.4
    • Ancho (pulgadas)6.25
    • Profundidad (pulgadas)2.5
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures