Publique sus productos
Joleena Bath towel rail 18"
Joleena Bath towel rail 18"
    hansgrohe

    Joleena Bath towel rail 18"

    Traducido por Google,
    Joleena Toallero de baño 18"
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04784000 Chrome - 04784670 Matt Black - 04784820 Brushed Nickel - 04784830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • with mounting material • concealed fastening
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04784830
    • Familia de productoTowel holder
    • Grupo de productosJoleena
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.2
    • Ancho (pulgadas)20.2
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings