Publique sus productos
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"

    Traducido por Google,
    Placa base Joleena para grifos de cocina de un solo orificio de 10"
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04797000 Chrome - 04797670 Matt Black - 04797800 Stainless Steel Optic - 04797830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04797000
    • Familia de productoSupplies
    • Grupo de productosJoleena
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.38
    • Ancho (pulgadas)10.88
    • Profundidad (pulgadas)2.75
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures